Publier vos produits
Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt 1x6 (postbox med 6 fack)
Boxicon

Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt 1x6 (postbox med 6 fack)

Traduit par Google,

Boxicon G3 Kompakt est une box immobilière entièrement fabriquée en Suède , pour le marché nordique. La construction brevetée et la logistique bien pensée offrent

  • Impact environnemental réduit
  • Faible coût
  • Haute qualité

La construction brevetée signifie que la boîte contient moins de tôle avec une qualité accrue et un impact environnemental réduit. Cette boîte aux lettres est recommandée par Byggvarubedomningen, elle a la classe Sundahus A et l'EPD.

Boxicon G3 Kompakt est approuvé par Rise (SP) pour la livraison du courrier dans des environnements intérieurs et extérieurs. Homologué pour la classe de sécurité 2, selon SS-EN 13724, et la classe de sécurité/classe de protection 2 selon FFF. Disponible en version 2-18 boîtes aux lettres. Marquage de nom pratique sur l'étagère. Des étiquettes publicitaires rouges et vertes sont toujours incluses, ainsi que des petites serrures avec trois clés pour chaque compartiment.

Alternativement, la boîte aux lettres peut être configurée avec une plaque signalétique numérique et des serrures électroniques. La boîte aux lettres peut ensuite être utilisée pour recevoir des colis et les compartiments peuvent être ouverts avec l'application.

Spécification
  • Denna modell har 6 fack, 1 kolumn med 6 rader.

Spécifications techniques
  • Réference unique.fastighetsbox-lynx-original-16
  • Famille de produitsFastighetsbox Boxicon G3 Kompakt
  • Groupe de produitsSingle
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)781
  • Largeur (mm)369
  • Profondeur (mm)403
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)18
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
  • Classification IFCObjet