Publier vos produits
3300 Series Cluster Box Units Mailboxes

3300 Series Cluster Box Units Mailboxes

Traduit par Google,

Fabriquées en aluminium robuste et en acier inoxydable, les unités Cluster Box (CBU) de la série Salsbury 3300 approuvées par l'USPS sont accessibles par l'avant par deux (2) panneaux de porte principaux à ouverture facile. Les unités durables et résistantes à la corrosion présentent une finition enduite de poudre disponible en six (6) couleurs contemporaines. Chaque CBU comprend un ou plusieurs casiers à colis entièrement intégrés et un socle correspondant. Chaque porte en aluminium prénumérotée comprend une serrure à came à cylindre à cinq (5) goupilles robuste avec un pare-poussière/pluie et trois (3) clés. Un compartiment supplémentaire dans chaque CBU est étiqueté "Courrier sortant" et comprend un rabat de protection contre les intempéries et une fente à courrier de 11-3/4" L x 3/4" H. Une option attrayante pour les installations CBU nouvelles et existantes sont les CBU décoratifs Regency® approuvés par l'USPS de la série Salsbury 3300R.

Spécification
  • Salsbury Industries is officially licensed and authorized by the U.S. Postal Service to manufacture Cluster Box Units (CBU's)
    Manufactured by Salsbury Industries to U.S.P.S. "F" Specifications
    License # 1CDSEQ-08-B-0026
    Ideal for commercial and residential developments
    Include matching pedestal
    Constructed of heavy duty aluminum and stainless steel hardware
    Feature a durable powder coated finish available in sandstone, bronze, green, black, white and gray (for replacement units only)
    Accessed from the front through 2 easy opening master door panels
    Available in "A" size doors (12-3/4" W x 3-1/8" H) and larger "B" size doors (12-3/4" W x 4-7/8" H)
    Doors include a heavy duty 5 pin cylinder cam lock with a dust/rain shield and 3 keys
    One compartment is labeled "Outgoing Mail" and includes a weather protection flap and an 11-3/4" W x 3/4" H mail slot
    Include a carrier access door for U.S.P.S. installed master lock
    Include 1 or 2 fully integrated parcel locker(s): Small (12 3/4" W x 10 1/4" H) and Large (12 3/4" W x 13 3/4" H)
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Spécifications techniques
  • Réference unique.3300_Series_Cluster_Box_Units_Mailboxes
  • Famille de produitsCommercial Mailboxes for USPS Delivery
  • Groupe de produitsStandard CBU's
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-08
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (pouces)62.75
  • Largeur (pouces)30.5
  • Profondeur (pouces)18
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
  • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Numéro OmniClass23-19 15 11
  • Titre OmniClassMail Boxes
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS