Publier vos produits
Fastighetsbox Lynx Special 2x4 (4 fack)
Boxicon

Fastighetsbox Lynx Special 2x4 (4 fack)

Traduit par Google,

Lynx est une série de boîtes de propriété, entièrement fabriquées en Suède, pour le marché nordique. La construction unique et brevetée offre un impact environnemental nettement inférieur et assure un prix bas mais avec une qualité maintenue par rapport aux autres boîtes aux lettres. Avec un design de bon goût et une large gamme de modèles et de couleurs, la série s'intègre facilement à votre projet.

Lynx Special est une boîte de propriété debout pour une utilisation en intérieur. Disponible dans les versions 2-8 boîtes aux lettres. Marquage pratique du nom sur l'étagère. Des étiquettes publicitaires rouges et vertes sont toujours incluses, ainsi que de petites serrures avec trois clés pour chaque compartiment.

Alternativement, la boîte peut être configurée avec une plaque signalétique numérique et une serrure électrique. Ensuite, la boîte peut être utilisée pour recevoir des colis et les compartiments peuvent être ouverts avec une application.

Fabriqué en tôle de qualité DC01 à faible teneur en carbone et de haute qualité. Le revêtement en poudre provient du suédois Axalta.

Spécification
  • Denna modell har 8 fack, 2 kolumner med 4 rader.

Spécifications techniques
  • Réference unique.fastighetsbox-lynx-special-24
  • Famille de produitsFastighetsbox Lynx Special
  • Groupe de produitsSingel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1136
  • Largeur (mm)867
  • Profondeur (mm)153
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)29
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe
Finlande
Norvège
Suède
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit