Publier vos produits
ALFA
ALFA
ALFA
    BP2

    ALFA

    Traduit par Google,

    ALFA est l'harmonie de la vague et la simplicité de la forme qui garantit un bon effet de toiture. La coupe en forme de vague masque efficacement le joint entre les feuilles. Le produit est disponible en feuilles découpées sur mesure selon le dessin.

    Le produit est couvert par une garantie du fabricant pouvant aller jusqu'à 40 ans.

    Spécification
    • Effective width: 1100 mm
      Total width: 1183 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 38/43/53/58 mm
      Rib height for the module 350: 15/20/30/35 mm
      Rib height for the module 400: 15/20 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6010 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 60 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.alfa
    • Famille de produitsROOF TILES
    • Groupe de produitsCLASSIC SERIES
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-02-07
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1183
    • Profondeur (mm)0.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit