Publier vos produits
ALFA 2.0
ALFA 2.0
ALFA 2.0
    BP2

    ALFA 2.0

    Traduit par Google,

    ALFA 2.0 est synonyme d'harmonie. La coupe en forme de vague (coupe 3D) dissimule efficacement le joint entre les feuilles et la conception légère à deux modules facilite l'installation et le transport.

    Le produit est couvert par une garantie du fabricant pouvant aller jusqu'à 40 ans.

    Spécification
    • Effective width: 1100 mm
      Total width: 1183 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 53/58 mm
      Height of forming: 30/35 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,770 m2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.alfa-20
    • Famille de produitsROOF PANEL
    • Groupe de produitsROOF PANEL
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-01-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)58
    • Largeur (mm)1183
    • Profondeur (mm)0.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Belgique
    Bulgarie
    Hongrie
    Lituanie
    Pays-Bas
    Pologne
    République tchèque
    Serbie
    Slovaquie