Publier vos produits
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
    BP2

    BAVARIA ROOF

    Traduit par Google,

    BAVARIA ROOF est un design intéressant plein de caractère, offrant un effet parfait à n'importe quel toit. La toiture en tuiles classiques se présente sous la forme de tôles découpées sur mesure selon le dessin.

    Le produit est couvert par une garantie du fabricant pouvant aller jusqu'à 40 ans.

    Spécification
    • Effective width: 1120 mm
      Total width: 1206 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 45/50/60 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bavaria-roof
    • Famille de produitsROOF TILES
    • Groupe de produitsCLASSIC SERIES
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1206
    • Profondeur (mm)0.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit