Publier vos produits
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
    BP2

    BAVARIA ROOF 2.0

    Traduit par Google,

    BAVARIA ROOF 2.0 est un design distinctif plein de caractère, offrant l'effet parfait pour n'importe quel toit. La forme à deux modules du produit compact signifie une installation plus facile et plus rapide ainsi qu'une réduction des déchets.

    Le produit est couvert par une garantie du fabricant pouvant aller jusqu'à 40 ans.

    Spécification
    • Effective width: 1120 mm
      Total width: 1206 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50/60 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,784 m2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bavaria-roof-20
    • Famille de produitsROOF TILES
    • Groupe de produitsCOMPACT SERIES
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)1206
    • Profondeur (mm)0.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)0.78
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Belgique
    Bulgarie
    Hongrie
    Lituanie
    Pays-Bas
    Pologne
    République tchèque
    Serbie
    Slovaquie