Publier vos produits
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
    BP2

    Facade Panel SKRIN

    Traduit par Google,

    Les panneaux de façade SKRIN sont des produits largement utilisés dans l'industrie de la construction en raison de leur polyvalence. Ils fonctionnent bien comme revêtement de façade pour les bâtiments neufs et rénovés.

    Spécification
    • Width A1 min/max - horizontal installation300/3000 mm
      Height B1 min/max - horizontal installation300/800 mm
      Width A1 min/max - vertical installation300/3000 mm
      Height B1 min/max - vertical installation300/1000 mm
      Thickness C130 mm
      Joint width - FH horizontal/FV vertical25/25 mm
      Mounting holesoval 6x15 mm, round Ø 9 mm
      Ventilation holesoval 6x15 mm
      Thickness of sheet meta1,25 mm
      Coatings and coloursacc. to individual customer’s requirements
      Fastenervisible/concealed
      Installation methodhorizontal/vertical
    Spécifications techniques
    • Réference unique.facade-panel-skrin
    • Famille de produitsPANEL SERIES
    • Groupe de produitsPANEL SERIES
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-12-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit