Publier vos produits
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
    BP2

    FIT VOLT

    Traduit par Google,

    SOLROOF est un système innovant qui a été créé en réponse à la demande croissante d'énergie propre. C'est le seul système photovoltaïque complet du marché entièrement intégré à la toiture en acier.

    Spécification
    • Technical information

      NAMEFIT VOLT
      NUMBER OF CELLS36
      RATED POWER [W]175
      IDLE VOLTAGE [V]24
      SEAM HEIGHT [MM]22
      TOTAL WIDTH [MM]558
      EFFECTIVE WIDTH [MM]527
      SHEET THICKNESS [MM]0,5
      SHEET LENGTH [MM]2040
      OVERLAP LENGTH WHEN DIVIDING SHEETS [MM]30
      ROOF INCLINATION [°]>15


    Spécifications techniques
    • Réference unique.fit-volt
    • Famille de produitsSOLROOF
    • Groupe de produitsSOLROOF
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-02-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2040
    • Largeur (mm)558
    • Profondeur (mm)0.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit