Publier vos produits
GAMMA
GAMMA
GAMMA
GAMMA
    BP2

    GAMMA

    Traduit par Google,

    GAMMA est un carreau classique de forme similaire aux carreaux de céramique, grâce auquel il est parfait pour la construction traditionnelle. GAMMA est proposé sous forme de fiches spécifiques au projet.

    Le produit est couvert par une garantie du fabricant pouvant aller jusqu'à 40 ans.

    Spécification
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 45/50/60 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gamma
    • Famille de produitsROOF TILES
    • Groupe de produitsCLASSIC SERIES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1212
    • Profondeur (mm)0.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit