Publier vos produits
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
    BP2

    GAMMA 2.0

    Traduit par Google,

    GAMMA 2.0 est une tuile compacte dont la forme est basée sur les tuiles céramiques classiques. Il combine une conception universelle avec des solutions facilitant l'installation. La forme à deux modules est également économique car elle garantit la réduction des déchets.

    Le produit est couvert par une garantie du fabricant pouvant aller jusqu'à 40 ans.

    Spécification
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50/60 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gamma-20
    • Famille de produitsROOF TILES
    • Groupe de produitsCOMPACT SERIES
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)1212
    • Profondeur (mm)0.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit