Publier vos produits
IZI ROOF
IZI ROOF
IZI ROOF
IZI ROOF
    BP2

    IZI ROOF

    Traduit par Google,

    Parfaitement plane, moderne et réalisée dans l'esprit des dernières tendances, la tuile métallique modulable IZI Roof est un produit doté de solutions technologiques de pointe.

    Le produit est couvert par une garantie du fabricant pouvant aller jusqu'à 55 ans.

    Spécification
    • Effective width: 1183 mm
      Total width: 1233 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 38 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,828 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.izi-roof
    • Famille de produitsROOF TILES
    • Groupe de produitsMODULAR SERIES
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)38
    • Largeur (mm)1233
    • Profondeur (mm)0.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit