Publier vos produits
LAMBDA 2.0
LAMBDA 2.0
LAMBDA 2.0
LAMBDA 2.0
    BP2

    LAMBDA 2.0

    Traduit par Google,

    LAMBDA 2.0 est une version améliorée des panneaux de toit légers et universels. Le raffinement parfait se reflète dans la haute esthétique et les solutions technologiques offrent plus de possibilités de configuration. Le profil longitudinal MICRO RIB sur toute la surface du panneau minimise la possibilité d'effet d'entraînement. Les nervures rigidifient les panneaux et garantissent une surface de toiture parfaitement plane. Une solution qui augmente en outre la fonctionnalité du revêtement est l'élément COVER CAP, c'est-à-dire des capuchons de couture de panneau des deux côtés. Après l'installation, le matériau de couverture est plié pour cacher la couture des feuilles, qui est visible à l'intérieur de l'emboîtement, de sorte que le toit présente une surface uniforme et harmonieuse même de près. Un panneau spécial plié (technologie BEND LOCK) au niveau de l'avant-toit du toit masque et sécurise le bord coupé et élimine le besoin d'installer des vis.

    Spécification
    • Seam height: 25 mm / 25 mm
      Effective width: 515 mm / 307 mm
      Total width: ~547 / ~339 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm - 0,7 mm/ 0,5 mm - 0,7 mm
      Min. Sheet length: 1000 mm
      Max. Sheet length: 10 000 mm


      Types of embossing:

      1. MICRO RIB

      2. [R] TYPE

      3. [T25] TYPE

      4. WITHOUT CORRUGATION [P]


      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lambda-20
    • Famille de produitsROOF PANEL
    • Groupe de produitsROOF PANEL
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-10-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit