Publier vos produits
SPW-H CORE WOOL
BP2

SPW-H CORE WOOL

Traduit par Google,

Le panneau sandwich mural avec verrouillage caché et noyau CORE WOOL - en laine minérale - présente des propriétés de protection incendie et acoustiques élevées, ce qui est recommandé pour les structures de bâtiment avec des exigences de sécurité accrues. L'assemblage des panneaux entre eux est réalisé à l'aide de répartiteurs de contrainte et de vis autoperceuses. Le panneau est disponible dans une large gamme de profils, de coefficients de transfert de chaleur et d'options de résistance à la corrosion. Sur demande, il peut être réalisé avec des revêtements spéciaux : PVDF , PUR , PVC (P) et PVC (F) - FoodSafe.

Spécifications techniques
  • Réference unique.spw-h-core-wool
  • Famille de produitsSANDWICH PANELS
  • Groupe de produitsCoreWOOL
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-09-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine minérale
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enSlovaquie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit