Publier vos produits
STIGMA
STIGMA
STIGMA
STIGMA
    BP2

    STIGMA

    Traduit par Google,

    Le profil STIGMA est un design moderne combinant l'harmonie d'une vague symétrique et d'un gaufrage expressif jusqu'à 40 mm. Nous proposons le profilé STIGMA en feuilles découpées aux dimensions spécifiées dans la conception de chaque toit.

    Le produit est couvert par une garantie du fabricant pouvant aller jusqu'à 40 ans.

    Spécification
    • Effective width: 1105 mm
      Total width: 1194 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 52/57/67 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
       Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m 2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.stigma
    • Famille de produitsROOF TILES
    • Groupe de produitsCLASSIC SERIES
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1194
    • Profondeur (mm)0.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit