Publier vos produits
Trapezoidal Sheet T-135.950
BP2

Trapezoidal Sheet T-135.950

Traduit par Google,

La tôle structurelle trapézoïdale T-135.950 à très haute résistance, utilisée dans les structures porteuses à grande portée. Il est utilisé dans la construction industrielle. Sa résistance permet d'augmenter la distance entre les points d'appui tout en maintenant les paramètres requis pour transférer les charges requises dans la conception.

Spécification
  • Effective width: 950 mm
    Total width: 994 mm
    Max recommended sheet length: 14 000 mm
    Thickness: 0,7 - 1,5 mm
    Height profile: 134 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Spécifications techniques
  • Réference unique.trapezoidal-sheet-t-135-950
  • Famille de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Groupe de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)134
  • Largeur (mm)994
  • Profondeur (mm)1.5
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit

Disponibilité de la région

L'Europe