Publier vos produits
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-18 ECO

    Traduit par Google,

    La tôle trapézoïdale T-18 ECO est un profil de toit (avec une rainure de drainage) et de façade caractérisé par un motif intéressant avec des nervures ondulées de renforcement et une largeur utile très efficace. La tôle trapézoïdale T-18 ECO est efficace, esthétique et économique.

    Spécification
    • Effective width: 1125 mm
      Total width: ~1165 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,50 - 1,00 mm
      Height profile: 17 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.trapezoidal-sheet-t-18-eco
    • Famille de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Groupe de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)17
    • Largeur (mm)1173
    • Profondeur (mm)1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit