Publier vos produits
Trapezoidal Sheet T-35
Trapezoidal Sheet T-35
Trapezoidal Sheet T-35
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-35

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Le T-35 est un toit trapézoïdal et une tôle de façade. Il est principalement utilisé comme revêtement mural, souvent conçu avec une cassette murale. En raison de ses paramètres, il est non seulement dédié à la construction d'investissement, mais également utilisé comme toiture dans la construction privée.

    Spécification
    • Effective width: 1065 mm
      Total width: ~1106 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 34 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.trapezoidal-sheet-t-35
    • Famille de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Groupe de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)34
    • Largeur (mm)1106
    • Profondeur (mm)1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit