Publier vos produits
Trapezoidal Sheet T-50
Trapezoidal Sheet T-50
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-50

    Traduit par Google,

    Le profil T-50 utilisé principalement dans la construction industrielle. Il s'agit d'un profilé de construction pour toits plats utilisé entre autres comme couche porteuse sous une isolation thermique. En raison de sa forme intéressante, il est également utilisé comme revêtement supérieur d'un toit ou d'une façade.

    Spécification
    • Effective width: 1055 mm
      Total width: ~1100 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 47 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.trapezoidal-sheet-t-50
    • Famille de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Groupe de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)47
    • Largeur (mm)1100
    • Profondeur (mm)1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit