Publier vos produits
Trapezoidal Sheet T-60
BP2

Trapezoidal Sheet T-60

Traduit par Google,

Le profilé T-60 est utilisé pour le revêtement de halls, de grandes et petites surfaces, principalement pour les toitures isolées, mais aussi pour les toitures extérieures.

Spécification
  • Effective width: 1002 mm
    Total width: 1040 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,60 - 1,25 mm
    Height profile: 61 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Spécifications techniques
  • Réference unique.trapezoidal-sheet-t-60
  • Famille de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Groupe de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)61
  • Largeur (mm)1040
  • Profondeur (mm)12
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit