Publier vos produits
Trapezoidal Sheet T-85R
BP2

Trapezoidal Sheet T-85R

Traduit par Google,

La tôle trapézoïdale T-85R est un produit offrant des paramètres de performance très favorables - en tant que profilé structurel d'une hauteur de 80 mm, il offre également une grande largeur de couverture effective. Sa résistance permet d'augmenter la distance entre les points d'appui tout en maintenant les paramètres requis pour transférer les charges requises dans la conception.

Spécification
  • Effective width: 1090 mm
    Total width: 1120 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,70-1,50 mm
    Height profile: 85 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Spécifications techniques
  • Réference unique.trapezoidal-sheet-t-85r
  • Famille de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Groupe de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)85
  • Largeur (mm)1120
  • Profondeur (mm)1.5
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit

Disponibilité de la région

L'Europe