Publier vos produits
Trapezoidal Sheet T-14
BP2

Trapezoidal Sheet T-14

3.3 sur 5 étoiles3.3(7 Avis)
Traduit par Google,

La tôle trapézoïdale T-14 est un profil disponible dans les versions toit et façade. Il est le plus souvent utilisé comme porte de garage, dans les logements de conteneurs et comme soffite dans la couleur d'une couverture ou d'un revêtement semblable au bois.

Spécification
  • Effective width: 1100 mm
    Total width: ~1161 mm
    Max recommended sheet length: 8000 mm
    Thickness: 0,5 - 1,0 mm
    Height profile: 13 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Spécifications techniques
  • Réference unique.trapezoidal-sheet-t14
  • Famille de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Groupe de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)13
  • Largeur (mm)1161
  • Profondeur (mm)1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Hongrie
Lituanie
Pays-Bas
Pologne
République tchèque
Serbie
Slovaquie