Publier vos produits
Trapezoidal Sheet T-7
BP2

Trapezoidal Sheet T-7

Traduit par Google,

La tôle trapézoïdale T-7 est un profil couramment utilisé pour les portes de garage, dans les logements de conteneurs, et également comme soffite dans la couleur d'une couverture ou d'un revêtement semblable au bois.

Spécification
  • Effective width: 1177 mm
    Total width: ~1210 mm
    Max recommended sheet length: 6000 mm
    Thickness: 0,5 - 1,0 mm
    Height profile: 7 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Spécifications techniques
  • Réference unique.trapezoidal-sheet-t7
  • Famille de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Groupe de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-09-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7
  • Largeur (mm)1210
  • Profondeur (mm)1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit