Publier vos produits
ZET LOOK
ZET LOOK
ZET LOOK
    BP2

    ZET LOOK

    Traduit par Google,

    La forme de la dalle modulaire ZET Look rappelle les produits céramiques traditionnels, ce qui la rend adaptée à la fois à la construction traditionnelle et moderne. ZET Look est équipé d'un système d'installation spécial, grâce auquel les vis restent invisibles sous la surface du revêtement.

    Le produit est couvert par une garantie du fabricant pouvant aller jusqu'à 55 ans.

    Spécification
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: ~1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.zet-look
    • Famille de produitsROOF TILES
    • Groupe de produitsMODULAR SERIES
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)1212
    • Profondeur (mm)0.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit