Publier vos produits
ZIPP
ZIPP
    BP2

    ZIPP

    Traduit par Google,

    Le panneau de toit ZIPP - confort et installation rapide. Son profil large permet une toiture exceptionnellement large, ce qui réduit considérablement le temps d'installation du toit par rapport aux panneaux de toit standard.

    Spécification
    • Effective width1065 mm
      Overall width1102 mm
      Sheet thickness0,5 mm - 0,7 mm
      Panel height25 mm
      Panel lengthmin. 1000 mm / max. 10 000 mm
      Roof inclination angle> 9°
    Spécifications techniques
    • Réference unique.zipp
    • Famille de produitsPANEL SERIES
    • Groupe de produitsPANEL SERIES
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-06-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)1102
    • Profondeur (mm)0.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit