Chaudières combinées au sol Brute FT ® (BFTCF)
Caractéristiques du produit :
- Rendement de condensation élevé 95 % AFUE
- Pression de service ASME 30 psi (207 kPa)
- Estampille ASME « H »
- Échangeur de chaleur à tubes de fumée en acier inoxydable avec construction soudée
- Modulation complète de 100 % à 10 % (réduction de 10:1)
- Contrôle électronique de modulation PID
- Grande interface utilisateur et écran
- Prise pour pompe à condensats (2A max)