Présentation des XVers (Powered by KOR)
Alimenté par le nouvel échangeur de chaleur à tubes de fumée KOR en acier inoxydable à haut rendement de Raypak, XVers + KOR emballe plus de chaleur dans un encombrement réduit. Fabriqués par des machines robotiques à la pointe de la technologie avec de l'acier inoxydable durable, des performances élevées et une fiabilité à long terme sont au KOR des nouveaux XVers de Raypak.
XVers (Powered by KOR) est disponible dans des tailles de 1000 à 4000 MBTUH, ce qui élargit notre famille de chaudières XVers fiable.
4 à travers la porte
En tant que chaudière à tubes de fumée à condensation la plus courte du marché, tous les modèles XVers + KOR passent facilement par une porte standard pour une installation pratique, même lorsqu'ils sont soulevés sur un transpalette. C'est la seule chaudière à condensation de 4 mm qui passe facilement par la porte.
Rester connecté
Restez entièrement connecté à tous vos systèmes Raypak grâce à une plateforme unique facile à utiliser.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |