Publier vos produits
Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Hydronic Boiler

Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Hydronic Boiler

Traduit par Google,

Chaudières murales combinées Brute FT ® (BMFTCW)

Caractéristiques du produit :

  • Rendement de condensation élevé 95 % AFUE
  • Conception d'échangeur de chaleur à tubes de fumée à faible perte de charge
  • Chambre de combustion étanche
  • Brûleur en fibre céramique pré-mélangée
  • Le système Low NOx dépasse les réglementations les plus strictes en matière de qualité de l'air – 17 ppm NOx
  • Évacuation directe horizontale ou verticale
  • Longueurs de tuyaux d'aération et d'air jusqu'à 100 pieds équivalents (chacun)
  • Échangeur de chaleur en acier inoxydable avec tubes à feu à noyau en aluminium à ailettes, construction soudée
  • Estampille ASME « H »
  • Évent en PVC, CPVC ou polypropylène
  • Gaz naturel ou propane
  • Soupape de décharge de pression ASME de 30 psi (207 kPa)
  • Détection de fuite de gaz
  • Pompe de chaudière câblée et montée à l'intérieur de la chemise
  • Siphon et drain de condensat intégrés, amorçage non requis
Spécifications techniques
  • Réference unique.brute-high-efficiency-ft-series-wall-hung-hydronic-boiler
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsBoilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique