Publier vos produits
Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Traduit par Google,

Chaudières à tubes de fumée Brute MagnaTech ® série FT (BCFH)

Caractéristiques du produit :

  • Estampille ASME « H »
  • Pression de service maximale de 160 psi
  • Certifié pour les systèmes de ventilation de catégorie II et de catégorie IV
  • Intérieur/extérieur
  • Haute efficacité de condensation
  • Modulation de réduction jusqu'à 20:1
  • Régulation électronique de modulation PID avec grand écran tactile et écran couleur
  • Demandes de chaleur multiples et indépendantes
  • La vanne gaz/air sophistiquée permet un contrôle constant de la modulation
Spécifications techniques
  • Réference unique.brute-magnatech-series-hydronic-boiler
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsBoilers & Volume Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08_33
  • Description de l'Uniclass 2015Gas fired boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Boilers