Publier vos produits
PBR Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Fabral

PBR Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)

Traduit par Google,

Produits dans notre usine de Forth Worth, au Texas, ces panneaux en acier de calibre 26 offrent une excellente solution pour les applications commerciales légères et de self-stockage.

Fabral est le premier fournisseur de panneaux de toiture et de murs métalliques pour des applications architecturales, éducatives, commerciales, industrielles et agricoles. Du revêtement économe en énergie pour les écoles aux systèmes de clôtures dynamiques pour les grandes chaînes de vente au détail, Fabral est une solution fiable pour quel que soit votre marché.

Les modèles modernes pour les établissements d'enseignement ont été conçus avec les produits Fabral. En tant que principal fournisseur de métal pour les solutions d'enveloppe de bâtiment, les systèmes Fabral ont été spécifiés pour des projets dans tous les segments de bâtiments commerciaux. Un revêtement extérieur durable convient aux écoles pour sceller hermétiquement le bâtiment, offrant ainsi une efficacité énergétique de niveau supérieur.

Spécification
  • Substrate Offering: 26 Gauge Steel

    Customizations Available:

    • Perforation
    • Reverse Run
    • Wall & Roof Variations

    Minimum pitch recommended 1:12 (PBR) and 2.5:12 (PBU)

    Hail Resistance: UL2218, Class 4

    Fire Resistance: UL790, Class A

    Maximum Panel Length: Custom cut to lengths up to 40’

    Minimum Panel Length: 6'

Spécifications techniques
  • Réference unique.pbr-wall-and-roof-panel
  • Famille de produitsMetal Roofing, Siding, Exposed Fastener
  • Groupe de produitsPBR Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-26
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14
  • Description de l'Uniclass 2015Cladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 11 11
  • Titre OmniClassExterior Metal Roof Panels