Publier vos produits
Synthetic Slate Roofing
Synthetic Slate Roofing
Synthetic Slate Roofing
Synthetic Slate Roofing
Synthetic Slate Roofing
Synthetic Slate Roofing
Synthetic Slate Roofing
Synthetic Slate Roofing
Synthetic Slate Roofing
Synthetic Slate Roofing
    Brava

    Synthetic Slate Roofing

    Traduit par Google,

    L'élégance et la durabilité de l'ardoise naturelle alliées à tous les avantages des tuiles composites, pour un prix bien inférieur.

    Si vous recherchez l'esthétique incomparable d'une toiture en ardoise naturelle extraite d'une carrière et souhaitez éviter les modifications coûteuses de la charpente nécessaires pour supporter le poids considérable des ardoises, l'ardoise composite révolutionnaire de Brava est faite pour vous. L'ardoise Brava est disponible en format standard de 30 cm (12 pouces) et en formats multi-largeurs de 15, 23 et 30 cm (6, 9 et 12 pouces).

    Spécification
    • Dimensions

      Length22"
      Width12" (6", 9", 12": Multi-Width Slates)
      Thickness1"
      Maximum Exposure10"
      Minimum Keyway3/16" (3/8" Recommended)
      Minimum Sidelap1-1/2"

      Weight

      Weight/Piece (lb.)1.4 (6”); 1.8 (9”); 2.7 (12”)
      Lb./Square311
      Lb./Pallet1836

      Packaging

      Pieces/Bundle10 (12")
      Pieces/Bundle (Multi-Width)12 (3 x 6", 3 x 9", 6 x 12")
      Bundles/Square11.5
      Bundles/Pallet66
      Squares/Pallet5.74

      Testing Class A

      WeatherometerPass
      Fire ResistanceClass A
      Impact ResistanceClass 4
      Wind ResistanceAll tiles are manufactured to uphold the highest quality control standards and withstand the harshest of weather conditions. Brava tiles are tested and approved to withstand wind speeds of up to 188MPH with ring shank nails and up to 211MPH with high wind / screw installation.
      Uplift BendPass
      Temperature-CyclingPass
      PenetrationPass

      Testing Class C

      WeatherometerPass
      Fire ResistanceClass C
      Impact ResistanceClass 4
      Wind ResistanceAll tiles are manufactured to uphold the highest quality control standards and withstand the harshest of weather conditions. Brava tiles are tested and approved to withstand wind speeds of up to 188MPH with ring shank nails and up to 211MPH with high wind / screw installation.
      Uplift BendPass
      Temperature-CyclingPass
      PenetrationPass

      Code Compliance

      Miami-Dade ApprovedYes
      Florida Building Code Approval (FBC)Yes
      Title 24 / Cool Roof ApprovalTerra Cotta, French Clay, Weathered, Lake Forest colors only
      International Building Code (IBC) CompliantYes
      International Residential Code (IRC) CompliantYes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.synthetic-slate-roofing
    • Famille de produitsRoofing Products
    • Groupe de produitsSlate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEG020300
    • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 31 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Slate Shingles
    • Numéro OmniClass23-13 39 19 11
    • Titre OmniClassRoof Slates