Publier vos produits
Arkade Chair
Arkade Chair
Arkade Chair
Arkade Chair
Arkade Chair
Arkade Chair
Arkade Chair
Arkade Chair
Arkade Chair

    Arkade Chair

    Traduit par Google,

    La chaise Arkade est une célébration sculpturale de l'héritage du design danois, alliant caractère expressif et clarté architecturale raffinée.

    Son dossier arqué distinctif et ses lignes géométriques adoucies réinterprètent le modernisme classique avec une sensibilité contemporaine, alliant élégance visuelle et confort durable. Née de la passion de Nanna Ditzel pour la décoration et la couleur, cette chaise est proposée dans une riche palette de finitions, du placage en bois naturel au revêtement intégral en divers textiles et cuirs.

    Fièrement fabriquée au Danemark, la chaise Arkade est à la fois polyvalente et distinctive, offrant aux architectes et aux designers une toile intemporelle mais créative pour une large gamme d'aménagements intérieurs.

    Spécification
    • Wood variations: White Oak, Oiled Oak, Fumed Oak.

      Seat avaliable in different leather or fabric upholstery options. 

      Metal frame avaliable in Blac, Brass or Chrome colour.

      Reference number: ARCA-OWO, ARCA-OOL, ARCA-OFU

    Spécifications techniques
    • Réference unique.arkade-chair
    • Famille de produitschairs
    • Groupe de produitsArkade chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)78
    • Largeur (mm)56
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs