En raison du degré élevé de préfabrication, les éléments de plafond Brüninghoff peuvent être intégrés et installés facilement et efficacement dans le processus de construction. La conception résistante aux intempéries est particulièrement remarquable, ce qui garantit un produit impeccable et de haute qualité. Le faible poids mort des éléments de plafond Brüninghoff est la caractéristique la plus frappante par rapport aux plafonds en béton armé classiques. Cela permet des constructions en ossature bois, en bois massif ou hybride bois. Les avantages d'un faible poids de l'élément sont particulièrement perceptibles dans les projets de rénovation. La relation entre les performances statiques et le poids de l'installation ouvre de nouvelles possibilités. Les éléments préfabriqués assurent également une progression sans heurt de la construction dans les nouveaux bâtiments. En ce qui concerne le climat ambiant et le confort de vie, le bois, en tant que matériau de construction naturel, peut même être utilisé pour réguler l'humidité ambiante.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |
Suisse |