Publier vos produits
Stainless Steel Press 90° M/F Elbow (M-Profile) 15mm - 108mm
Brymec

Stainless Steel Press 90° M/F Elbow (M-Profile) 15mm - 108mm

Traduit par Google,

Notre système de raccords à pression en acier inoxydable Brymec offre des solutions de tuyauterie durables et fiables pour vos installations, qu'il s'agisse d'eau potable, de chauffage ou de récupération d'eau de pluie. Fabriquée en acier inoxydable 316L de haute qualité, cette gamme surpasse largement les matériaux conventionnels.

Caractéristiques Avantages

  • Compatible avec les mâchoires de presse à profiler jusqu'à 54 mm inclus.
  • Idéal pour les applications exigeantes en matière de corrosion ou d'hygiène, notamment pour l'eau potable
  • Extrêmement durable et résistant à la corrosion
  • Film plastique bleu qui se détachera lors du sertissage pour faciliter l'identification du joint pressé
  • Les outils approuvés comprennent Novapress, REMS, Rothenberger et Ridgid.

Garantie Brymec

Nous offrons une garantie de 30 ans sur notre gamme de presses en acier inoxydable.

Spécification
    • Operating temperature -20°C ~ +120°C
    • 316L Stainless Steel fitting
    • EPDM Sealing ring
    • “M” Profile Press Jaws or slings
    • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger and Ridgid
    • Max Working Pressure
      • 15mm - 28mm: 40 bar
      • 35mm - 54mm: 25 bar
      • 76mm - 108mm: 16 bar
    • WRAS Approved
    • 316L grade stainless steel fitting
    • DVGW-W534
Spécifications techniques
  • Réference unique.stainless
  • Famille de produitsMPS - Metal Pipe Systems
  • Groupe de produitsM-Profile Stainless Steel Press Fittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 316
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEG000058
  • Nom ETIMConnectors
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings