Publier vos produits
VOX Acoustic dB12 Waste Drainage - 4 Way Boss Pipe
Brymec

VOX Acoustic dB12 Waste Drainage - 4 Way Boss Pipe

Traduit par Google,

Le système de drainage acoustique VOX dB12 est un système de drainage aérien haut de gamme à emboîtement, destiné aux applications commerciales, résidentielles et industrielles. Fabriqué en copolymère de polypropylène renforcé de minéraux grâce à une technologie de tuyauterie multicouche avancée, il offre des performances acoustiques certifiées de seulement 12 dB (testé selon la norme EN 14366 avec des colliers de serrage optimisés), tout en garantissant une résistance, une durabilité et une résistance aux chocs exceptionnelles.

Caractéristiques principales

  • Performance acoustique certifiée de 12 dB
  • Tailles de 32 mm à 200 mm
  • Raccords à double joint à lèvre optimisés acoustiquement
  • Installation rapide et fiable grâce à la technologie des tuyaux multicouches
  • Idéal pour les hôtels, les appartements, les établissements de santé, les établissements d'enseignement et les bâtiments commerciaux
  • Convient aux systèmes d'eaux usées, d'eaux pluviales et de drainage secondaire
Spécification
    • Acoustic mineral-filled polypropylene system.
    • Multilayer co-extruded pipe construction.
    • Certified 12 dB acoustic performance (tested to EN 14366 with optimised pipe clamps).
    • Smooth-flow white internal bore.
    • Push-fit Double Lip Seal joints.
    • No dedicated expansion joints required.
    • Operating temperatures up to 95°C.
    • Manufactured to EN 1451-1.
    • Suitable for soil, waste and rainwater.
    • EPD data available.
    • 10-year manufacturer warranty.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vox-acoustic-db12-waste-drainage-4-way-boss-pipe
  • Famille de produitsPPS - Plastic Pipework Systems
  • Groupe de produitsVOX - Acoustic Waste & Drainage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEG000058
  • Nom ETIMConnectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63_66
  • Description de l'Uniclass 2015Polypropylene (PP) solid wall pipes and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings