Verre à économie d'énergie qui offre plus de réduction de la chaleur et moins de réflexion.
Verre à économie d'énergie à faible réflexion qui réduit la chaleur entrant dans le bâtiment jusqu'à 50% avec une couche spéciale de nano-céramique dans le processus de stratification. Qui a la capacité de couper les vagues de chaleur en réduisant les rayons UV jusqu'à 99% et en réduisant les rayons infrarouges de 98%, réduisant ainsi la chaleur qui traversera très bien le verre.
Caractéristique
- Plus fin que le verre isolé mais a toujours les mêmes performances d'isolation thermique que le verre isolé
- Convient aux bâtiments ayant des exigences particulières en matière d'isolation thermique.
- ne nécessite pas beaucoup de lumière a besoin d'intimité
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Arménie |
Azerbaïdjan |
Bangladesh |
Bhoutan |
Brunéi Darussalam |
Cambodge |
Chine |
Corée du Nord |
Corée du Sud |
Géorgie |
Hong Kong |
Île Christmas |
Îles Cocos (Keeling) |
Inde |
Indonésie |
Japon |
Kazakhstan |
Kirghizistan |
Laos |
Macao |
Malaisie |
Maldives |
Mongolie |
Myanmar (Birmanie) |
Népal |
Ouzbékistan |
Pakistan |
Philippines |
Singapour |
Sri Lanka |
Tadjikistan |
Taïwan |
Territoire britannique de l'océan Indien |
Thaïlande |
Turkménistan |
Vietnam |