Publier vos produits
Glass, Frosted, 4mm

Glass, Frosted, 4mm

Traduit par Google,

Le verre dépoli est produit par le sablage ou la gravure à l'acide de feuilles de verre transparent. Cela crée une surface piquée sur un côté de la vitre et a pour effet de rendre le verre translucide en diffusant la lumière qui passe à travers, brouillant ainsi les images tout en transmettant la lumière.




Spécifications techniques
  • Réference unique.glass_frosted_4
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)4
En rapport
  • Matériel principalVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCGlass products
  • Code UNSPSC301717
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_33_35
  • Description de l'Uniclass 2015Glass panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 80 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glazing
  • Numéro OmniClass23-13 19 13 11 17
  • Titre OmniClassSolid Glass Sheets
  • Code CSI UniFormat IIB20
  • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE