Publier vos produits
Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION 4-Side Supported

Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION 4-Side Supported

Traduit par Google,
- Cadre en acier inoxydable à 4 côtés avec verre plat trempé - Cadre en acier inoxydable à 4 côtés avec verre plat feuilleté - Cadre en acier inoxydable à 4 côtés avec verre plat trempé-feuilleté
Spécifications techniques
  • Réference unique.Balustrade_Flat-Glass_BSG_GLASS_ZOLUTION_4-Side_Supported
  • Famille de produitsBalustrade
  • Groupe de produitsFlat-Glass
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-10-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Numéro OmniClass23-17 15 11
  • Titre OmniClassGlass Glazing

Disponibilité de la région

Asie