Publier vos produits
Q19 O MET
Q19 O MET
Q19 O MET
Q19 O MET

    Q19 O MET

    4.7 sur 5 étoiles4.7(23 Avis)
    Traduit par Google,

    Pegasus Metallised est une brique de verre exclusive et innovante fabriquée par Seves Glassblock. Le miroir unique des bords extérieurs du bloc produit un effet optique argenté qui réduit la perception des espaces entre les blocs de verre et rend la surface du verre encore plus brillante et intrigante.

    Les blocs de verre métallisés Pegasus sont disponibles dans une gamme de motifs de verre divers et une riche variété de couleurs éclatantes, chacune inspirée par un grand artiste du XIIIe siècle et de la Renaissance.

    La brique de verre transparente, la seule de la collection Pegasus Metallized également disponible dans un design en verre lisse, remplit l'espace d'une brillance et d'une luminosité qui s'apparentent à un style minimaliste : simple et pur où la transparence de la brique de verre et la lumière s'unissent pour deviennent protagonistes. Idéal pour les intérieurs et extérieurs évocateurs, les environnements contemporains et high-tech.

    Spécification
    • Q 19 O MET Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.6

      SOUND INSULATION (dB): 39

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~25/27 - variable amount depending on the size of grouting

      INVISIBLE JOINT

      Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Q19-O-MET
    • Famille de produitsDesign Line
    • Groupe de produitsQ19 O MET
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks