Publier vos produits
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass

    Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass

    Traduit par Google,

    Verre à économie d'énergie qui offre plus de réduction de la chaleur et moins de réflexion.

    Verre à économie d'énergie à faible réflexion qui réduit la chaleur entrant dans le bâtiment jusqu'à 50% avec une couche spéciale de nano-céramique dans le processus de stratification. Qui a la capacité de couper les vagues de chaleur en réduisant les rayons UV jusqu'à 99% et en réduisant les rayons infrarouges de 95%, réduisant ainsi la chaleur qui traversera très bien le verre.

    Caractéristique

    - faible réflexion Connectez-vous davantage à la nature

    - Plus de 60% de transmission lumineuse.

    - Il a de bonnes performances d'isolation thermique.

    - Ne bloque pas la vision la nuit, peut voir à l'extérieur créer de la sécurité pour les utilisateurs

    - Convient aux bâtiments qui nécessitent de la luminosité mais qui peuvent tout de même résister à la chaleur.

    - Verre à économie d'énergie à haut rendement n ° 5

    Spécification
    • Product : Solar X Max

      Visible Light
      Transmittance : 65%
      Reflectance out : 6% 
      Reflectance in : 6% 

      Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) : 0.51
      Shading Coefficient (SC) : 0.58
      Light to Solar Gain (LSG) : 1.28

      Solar Energy

      Transmittance : 29%
      Reflectance out : 5% 

      Ultraviolet (UV) : <1
      U-value : 5.03 (w/m2k)
      Relative Heat Gain (RHG) : 406 (w/m2)

      Information
      Maximum Size : 2,400 x 4,900 mm.
      Minimum Size : 100 x 100 mm.
      Thickness : 6 - 38 mm.
      Process : Laminated, Heat Strengthened, Tempered

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BSG_Energy_Saving_Glass_Solar_X_Max
    • Famille de produitsGlass
    • Groupe de produitsEnergy Saving
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-03-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4900
    • Largeur (mm)2400
    • Profondeur (mm)38
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Numéro OmniClass23-17 15 11
    • Titre OmniClassGlass Glazing

    Disponibilité de la région

    Asie