Publier vos produits
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass

    Anneal Glass , Float Glass

    Traduit par Google,

    Verre BSG Recuit Transparent

    Normalement, il est utilisé dans les murs-rideaux et peut être utilisé comme composant de verre isolant. Low-E est célèbre pour sa caractéristique écologique car il peut réduire l'utilisation de la climatisation dans le bâtiment. Bon pour les économies d'énergie puisque le verre bloque la chaleur du soleil tout en laissant passer la lumière. Idéalement utilisé dans les gratte-ciel, les bâtiments commerciaux, les résidences privées ou même les congélateurs.

    Spécification
    • Applications : Suitable for office buildings, shops, residence, commercial buildings and other places that require noise and temperature controlSuitable for specific applications in hotels, airport buildings, condominiums and freezers.

      Specifications : 

      Maximum size: 2,400x3,600 mm.
      Minimum size: 100 x 100 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BSG_Glass_Anneal_Transparent
    • Famille de produitsInterior Glass
    • Groupe de produitsAnneal
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)2100
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Numéro OmniClass23-17 15 11
    • Titre OmniClassGlass Glazing

    Disponibilité de la région

    Asie