Publier vos produits
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass

    Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass

    Traduit par Google,

    Impression sur céramique

    Imagination pour la future décoration en verre. Déplacez le niveau d'excellence dans l'innovation de la construction avec le verre "Frit". Avec des designs innovants et une haute technologie de production européenne, cette série anime les bâtiments grâce à son utilisation de pigments de haute qualité créant des motifs et des images colorés. Outre cette fonctionnalité personnalisée exceptionnelle, Pixel Frit offre également sécurité et durabilité. Ainsi, il s'applique aussi bien à la décoration extérieure qu'intérieure.

    Fonctionnalités

    - Utilisation d'une technologie unique de systèmes d'impression résistants à la décoloration.
    - Résistant à la chaleur et à la lumière du soleil, ce qui en fait une conception durable.
    - Créez des bâtiments magnifiques et uniques en imprimant des motifs, des dessins graphiques ou des images sur la surface du verre.
    - Peut être utilisé aussi bien en externe qu'en interne.
    - Peut être appliqué sur du verre vert pour la protection de l'environnement

    Spécification
    • Applications : Building’s windows/ doors / Decorative glass for external decorations

      Specifications :

      Thickness: 3-19 mm.
      Maximum size: 2,600 x 5,000 mm.
      Minimum size: 200 x 200 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BSG_Glass_Ceramic_Print
    • Famille de produitsArchitectural Glass
    • Groupe de produitsCeramic Print
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Numéro OmniClass23-17 15 11
    • Titre OmniClassGlass Glazing

    Disponibilité de la région

    Asie