Publier vos produits
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass

    Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass

    Traduit par Google,

    See Through : Espace ouvert luxueux

    Avec une légère touche de tissu transparent, la série peut être utilisée comme une cloison ou une fenêtre transparente qui sépare les zones avec style. La série transparente peut teinter l'espace avec ses motifs ornés uniques.

    Spécification
    • Applications :

      Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations
      Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems
      Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BSG_Glass_Fabric_Seethrough
    • Famille de produitsInterior Glass
    • Groupe de produitsFabric
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2700
    • Largeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Numéro OmniClass23-17 15 11
    • Titre OmniClassGlass Glazing

    Disponibilité de la région

    Asie