Publier vos produits
Reflective Glass , Architectural Glass , Building Glass
Reflective Glass , Architectural Glass , Building Glass

    Reflective Glass , Architectural Glass , Building Glass

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Verre à économie d'énergie

    Le verre réfléchissant est un type de verre recouvert d'un revêtement métallique. La fonction principale est de refléter la chaleur et le rayonnement. Il est largement utilisé dans la construction respectueuse de l'environnement visant à réduire les fluctuations de température, ce qui peut aider à réduire les coûts d'électricité. De plus, le revêtement peut protéger vos yeux de l'éblouissement du soleil et rendre le bâtiment plus attrayant. Un autre avantage est que le verre réfléchissant crée de l'intimité dans la zone car les personnes extérieures ne peuvent pas voir à travers le bâtiment. Le verre réfléchissant est un type de verre recouvert d'un revêtement métallique. La fonction principale est de refléter la chaleur et le rayonnement. Il est largement utilisé dans la construction respectueuse de l'environnement visant à réduire les fluctuations de température, ce qui peut aider à réduire les coûts d'électricité. De plus, le revêtement peut protéger vos yeux de l'éblouissement du soleil et rendre le bâtiment plus attrayant. Un autre avantage est que le verre réfléchissant crée de l'intimité dans la zone car les personnes extérieures ne peuvent pas voir à travers le bâtiment.

    Spécification
    • Applications : Building’s windows/ doors / Decorative glass for external decorations

      Specifications

      Thickness: 3-19 mm.
      Maximum size: 2,400x3,600 mm.
      Minimum size: 100x100 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BSG_Glass_Reflective_Glass
    • Famille de produitsArchitectural Glass
    • Groupe de produitsReflective Glass
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3210
    • Largeur (mm)2250
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Numéro OmniClass23-17 15 11
    • Titre OmniClassGlass Glazing

    Disponibilité de la région

    Asie