Publier vos produits
Mira Glazed , Safety Pattern Glass

Mira Glazed , Safety Pattern Glass

Traduit par Google,
Le verre Surface Plus est un verre semi-sécurisé unique qui est plus sûr que le verre recuit et sa surface ressemble à une texture avec une sculpture dimensionnelle. Mira Glazed est un verre réfléchissant. Il a des effets de différence pour chaque côté qui ont été combinés entre la texture du tissu transparent et le motif délicat.
Spécification
  • Applications Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays
Spécifications techniques
  • Réference unique.BSG_Glass_Surface_Plus_Mira_Glazed
  • Famille de produitsGlass
  • Groupe de produitsSurface Plus
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-12-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)1100
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Numéro OmniClass23-17 15 11
  • Titre OmniClassGlass Glazing

Disponibilité de la région

Asie