Publier vos produits
Surface Plus , Safety Pattern Glass
Surface Plus , Safety Pattern Glass
Surface Plus , Safety Pattern Glass
Surface Plus , Safety Pattern Glass
Surface Plus , Safety Pattern Glass
Surface Plus , Safety Pattern Glass
Surface Plus , Safety Pattern Glass
Surface Plus , Safety Pattern Glass
Surface Plus , Safety Pattern Glass
Surface Plus , Safety Pattern Glass

    Surface Plus , Safety Pattern Glass

    Traduit par Google,

    Le verre Surface Plus est un verre semi-sécurisé unique qui est plus sûr que le verre recuit et sa surface ressemble à une texture avec une sculpture de faible dimension. L'inspiration de Nature surface plus provient de la nature ou de la texture de la nature qui ont une surface réelle de texture telle que la roche, l'arbre, la fleur et la vague, etc.

    Spécification
    • Application :

      Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations
      Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems
      Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BSG_Glass_SurfacePlus_ExclusivePattern
    • Famille de produitsInterior Glass
    • Groupe de produitsSurface Plus
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2743
    • Largeur (mm)1066
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Numéro OmniClass23-17 15 11
    • Titre OmniClassGlass Glazing

    Disponibilité de la région

    Asie