Publier vos produits
Bush Business Furniture 400 Series 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk with Credenza
Bush Business Furniture 400 Series 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk with Credenza

    Bush Business Furniture 400 Series 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk with Credenza

    Traduit par Google,

    Mettez-vous au travail avec style et confort grâce à cet ensemble de bureau debout réglable en hauteur de la série 400 de Bush Business Furniture. La combinaison ergonomique du bureau et de la crédence inspire la créativité avec une construction robuste, des fonctionnalités conviviales et un look contemporain rafraîchissant. Asseyez-vous et restez debout sans quitter votre espace de travail ni sacrifier votre productivité. Appuyez sur le bouton de démarrage et d'arrêt silencieux et doux pour soulever en douceur le bureau de 27 à 46,7 pouces ou n'importe où entre les deux. Quatre préréglages programmables enregistrent vos hauteurs préférées afin que vous puissiez changer de position sans interrompre la mise au point. Le bureau réglable et la crédence coordonnée combinent des pieds en acier robustes avec de larges surfaces de travail en bois, offrant plus qu'assez d'espace pour s'étaler et une qualité durable. Les surfaces durables en stratifié thermofusionné avec des bords résistants aux chocs protègent contre les rayures et les taches pour conserver une apparence professionnelle. Le classeur mobile à 3 tiroirs roule sur des roulettes à double roue pour fournir un espace de rangement partout où vous en avez besoin. Un tiroir classeur verrouillable avec des glissières lisses à roulement à billes sécurise les documents de format lettre, légal et A4 tandis que deux tiroirs organisent les fournitures de bureau. Les tiroirs sont dotés d'une quincaillerie attrayante en nickel poli pour compléter votre choix de cinq options de finition contemporaines. Ce mobilier de bureau commercial répond aux normes de test ANSI/BIFMA en matière de sécurité et de performance et est couvert par une garantie à vie limitée. Voir la collection complète pour les articles coordonnés disponibles. Fabriqué aux États-Unis avec des pièces américaines et importées.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
      • Bundle includes: 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk, 72W x 24D Table Desk Credenza, 3 Drawer Mobile File Cabinet
      • Packaged Dimensions for Box 1: 34.00" W X 2.90" D X 76.80" H
      • Package Weight for Box 1:66.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 2: 11.30" W X 11.00" D X 46.50" H
      • Package Weight for Box 2:68.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 3: 28.00" W X 2.90" D X 76.80" H
      • Package Weight for Box 3:60.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 4: 26.00" W X 5.50" D X 32.90" H
      • Package Weight for Box 4:21.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 5: 19.80" W X 32.30" D X 24.30" H
      • Package Weight for Box 5:63.00 lbs.
      • Bush Product Number: 400S223SG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bush-Business-Furniture-400-Series-72W-x-30D-Height-Adjustable-Standing-Desk-with-Credenza
    • Famille de produitsDesk
    • Groupe de produitsAdjustable Standing Desk
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Nom UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Code UNSPSC44
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings