Publier vos produits
Bush Business Furniture Enterprise Collection 60W x 60D L Shaped Desk
Bush Business Furniture Enterprise Collection 60W x 60D L Shaped Desk

    Bush Business Furniture Enterprise Collection 60W x 60D L Shaped Desk

    Traduit par Google,

    BBF Enterprise Collection Moka Cherry 60W x 60D L-Desk offre un style transitionnel qui crée une impression professionnelle n'importe où. Chaque composant est construit avec un stratifié thermofusionné à 100 % pour une durabilité et une résistance supérieure aux rayures et aux taches. Cette configuration de bureau en L s'adapte à la plupart des espaces de bureau avec de la place pour étendre votre espace de travail en montant un huche de 60 W dans les deux sens. Le concentrateur USB à 4 ports intégré dans la surface du bureau connecte les appareils électroniques à votre ordinateur portable ou PC. Nos caissons doubles sont finis avec des poignées de tiroir en métal élégantes pour un style contemporain et des bandes de chant durables pour résister aux chocs et aux bosses. Un piédestal offre un tiroir supérieur et un compartiment de rangement pour les fournitures de bureau ou les effets personnels, y compris une étagère réglable et des charnières de style européen à fermeture automatique sur la porte. Obtenez encore plus d'espace de rangement avec deux tiroirs classeurs supplémentaires intégrés au deuxième piédestal, qui peuvent accueillir des fichiers de format lettre, légal ou A4. Les glissières de tiroir à roulement à billes à extension complète et la suspension permettent un accès facile à l'arrière des tiroirs classeurs. Vous pouvez compter sur une installation rapide avec des composants, des boîtiers et des socles pré-assemblés. Profitez de notre collection de mallettes modulaires à la bonne échelle et dans un style transitionnel pour les espaces restreints de votre maison ou de votre bureau. La collection Enterprise répond aux normes ANSI/BIFMA en matière de sécurité et de performance en place au moment de la fabrication avec une qualité commerciale soutenue par la garantie BBF de 10 ans.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
      • Assembled Dimensions: 60.00" W X 60.00" D X 29.69" H
      • Packaged Dimensions for Box 1: 26.75" W X 33.30" D X 31.25" H
      • Package Weight for Box 1:123.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 2: 27.80" W X 5.80" D X 66.80" H
      • Package Weight for Box 2:93.00 lbs.
      • Bush Product Number: 2930MC-03K
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bush-Business-Furniture-Enterprise-Collection-60W-x-60D-L-Shaped-Desk
    • Famille de produitsDesk
    • Groupe de produitsCorner Desk
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Nom UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Code UNSPSC44
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings