Publier vos produits
Bush Business Furniture Move 60 Series 60W x 30D Height Adjustable Standing Desk
Bush Business Furniture Move 60 Series 60W x 30D Height Adjustable Standing Desk

    Bush Business Furniture Move 60 Series 60W x 30D Height Adjustable Standing Desk

    Traduit par Google,

    Passez une journée saine et productive au bureau avec le bureau debout réglable en hauteur Move 60 Series de Bush Business Furniture 60W x 30D. Ceux qui utilisent des bureaux assis-debout rapportent une attitude, une énergie et un confort améliorés tout en en faisant plus, et la série Move 60 offre une solution abordable. Asseyez-vous et restez debout tout au long de la journée sans perdre de temps dans votre bureau à domicile ou au travail. Le bureau électrique à hauteur réglable comprend un cordon d'alimentation de 10 pieds et se soulève en douceur d'un minimum de 27 pouces à un maximum de 46,7 en appuyant sur un bouton. Stockez vos hauteurs préférées avec quatre préréglages programmables afin que vous puissiez les utiliser aussi souvent que vous le souhaitez. Le bureau ergonomique résiste à des années d'utilisation quotidienne. Une finition stratifiée thermofusionnée durable résiste aux rayures et aux taches, tandis que la base en acier robuste crée une capacité de poids allant jusqu'à 200 livres. Ce bureau assis-debout n'aura aucun problème à contenir tous vos matériaux de travail. Bénéficiant d'une garantie de 5 ans, le bureau debout réglable en hauteur répond aux normes de test de qualité ANSI/BIFMA en matière de sécurité et de performance. Une variété de finitions et de tailles s'adaptent aux bureaux à domicile, aux grands espaces de travail pour plusieurs personnes ou n'importe où entre les deux. Trouvez la bonne hauteur pour vous avec Move 60.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
      • Assembled Dimensions: 0.00" W X 0.00" D X 0.00" H
      • Packaged Dimensions for Box 1: 11.30" W X 11.00" D X 46.50" H
      • Package Weight for Box 1:68.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 2: 34.30" W X 2.90" D X 65.40" H
      • Package Weight for Box 2:56.00 lbs.
      • Bush Product Number: M6S6030HCBK
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bush-Business-Furniture-Move-60-Series-60W-x-30D-Height-Adjustable-Standing-Desk
    • Famille de produitsDesk
    • Groupe de produitsAdjustable Standing Desk
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Nom UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Code UNSPSC44
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings