Publier vos produits
BuzziCockpit
BuzziCockpit
BuzziCockpit
    BuzziSpace

    BuzziCockpit

    Traduit par Google,
    C'est un petit cocon acoustique compact et ergonomique. C'est une pièce que vous pouvez facilement ajouter dans n'importe quel bureau en l'installant sur n'importe quelle table existante. Ce faisant, une zone plus calme et plus privée est instantanément définie dans l'espace. Lors de son utilisation, il convient de saisir les poignées et de rapprocher légèrement le BuzziCockpit afin d'améliorer l'expérience et d'enfermer ses oreilles dans cet espace plus silencieux. Une fois terminé, le BuzziCockpit peut être repoussé sur la table afin qu'il ne dépasse pas et ne gêne pas lorsqu'il n'est pas utilisé. Il est disponible en deux versions différentes, l'une avec un panneau arrière fermé et l'autre avec un panneau arrière partiellement ouvert, selon le niveau d'intimité recherché. Les BuzziCockpits sont recouverts de BuzziFabric, un tissu recyclé et disponible dans une large gamme de couleurs afin d'être le plus ludique possible.
    Spécification
    • Materials Recycled wood, aluminum, 3D foam, BuzziFelt (Recycled PET felt). Dimensions Regular 74 x 60/81 x 75/54 cm (LxWxH) / 29.13 x 23.62/31.89 x 29.53/21.26 inches. Large 100 x 60/81 x 75/54 cm (LxWxH) / 39.37 x 23.62/31.89 x 29.53/21.26 inches.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.buzzicockpit
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56